AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668849

Número de pieza:

AVENTICS-R480668849

336,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-050-0080-IC-0210200111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo50 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM10
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1110 N
Fuerza de émbolo durante extracción1237 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque1 J
Peso 0 mm de carrera0.551 kg
Peso +10 mm de carrera0.055 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C