Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 21287 |
| Ø del émbolo | 25 mm |
| Carrera | 10 mm |
| Orificios | M5 |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M8 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 25 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 284 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Fuerza del muelle máx. | 25 N |
| Energía de choque | 0.2 J |
| Peso 0 mm de carrera | 0.178 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.021 kg |
| Carrera máx. | 25 mm |
| Fluido | Aire comprimido |