AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668920

Número de pieza:

AVENTICS-R480668920

284,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-SA-050-0025-IC-0210022111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo50 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción82 N
Fuerza de émbolo durante extracción1155 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle máx.82 N
Energía de choque0.64 J
Peso 0 mm de carrera0.602 kg
Peso +10 mm de carrera0.055 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido