AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668936

Número de pieza:

AVENTICS-R480668936

153,42 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-SA-025-0005-IC-0210200111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo25 mm
Carrera5 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción25 N
Fuerza de émbolo durante extracción284 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle máx.25 N
Energía de choque0.2 J
Peso 0 mm de carrera0.152 kg
Peso +10 mm de carrera0.021 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido