AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668945

Número de pieza:

AVENTICS-R480668945

197,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-SA-032-0025-IC-0210200111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo32 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción35 N
Fuerza de émbolo durante extracción472 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle máx.35 N
Energía de choque0.4 J
Peso 0 mm de carrera0.29 kg
Peso +10 mm de carrera0.035 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido