AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480671121

Número de pieza:

AVENTICS-R480671121

Ver hoja de datos
CCL-DA-025-0250-IS-0210022211AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo25 mm
Carrera250 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación11 mm
Energía de amortiguación2.3 J
Peso 0 mm de carrera0.33 kg
Peso +10 mm de carrera0.025 kg
Carrera máx.1500 mm
FluidoAire comprimido