AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB R480691899
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15552 |
| Ø del émbolo | 32 mm |
| Carrera | 50 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Con imán |
| Requisitos ambientales | resistente◡al◡frío, Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M10x1,25 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador resistente al frío |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 435 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 505 N |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Longitud de amortiguación | 11.5 mm |
| Energía de amortiguación | 4.8 J |
| Peso 0 mm de carrera | 0.46 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.024 kg |
| Carrera máx. | 1600 mm |
| Fluido | Aire comprimido |