AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB R480691911

Número de pieza:

AVENTICS-R480691911

Ver hoja de datos
TRB-DA-040-0080-0122142100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo40 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesresistente◡al◡frío, Norma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al frío
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción660 N
Fuerza de émbolo durante extracción790 N
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación15 mm
Energía de amortiguación9 J
Peso 0 mm de carrera0.67 kg
Peso +10 mm de carrera0.03 kg
Carrera máx.1900 mm
FluidoAire comprimido