AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB R480691947

Número de pieza:

AVENTICS-R480691947

Ver hoja de datos
TRB-DA-080-0160-0122142100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo80 mm
Carrera160 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesresistente◡al◡frío, Norma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al frío
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2855 N
Fuerza de émbolo durante extracción3165 N
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación54 J
Peso 0 mm de carrera2.12 kg
Peso +10 mm de carrera0.06 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido