AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB R480692073

Número de pieza:

AVENTICS-R480692073

Ver hoja de datos
TRB-DA-040-0500-0122111200000000000200-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo40 mm
Carrera500 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador de metal
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción660 N
Fuerza de émbolo durante extracción790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19 mm
Energía de amortiguación9 J
Peso 0 mm de carrera0.67 kg
Peso +10 mm de carrera0.03 kg
Carrera máx.1900 mm
FluidoAire comprimido