AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB R481602049

Número de pieza:

AVENTICS-R481602049

491,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TRB-DA-063-0100-0122811100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo63 mm
Carrera100 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagocon seguro antigiro
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1765 N
Fuerza de émbolo durante extracción1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación27 J
Par de giro para dispositivo antigiro, máx.2 Nm
Tolerancia del ángulo de giro (±)1.4 °
Peso 0 mm de carrera1.4 kg
Peso +10 mm de carrera0.052 kg