AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R481602057

Número de pieza:

AVENTICS-R481602057

380,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-032-0025-0322119100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo32 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosFuelle
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Velocidad máx.1 m/s
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación4.8 J
Carrera máx.250 mm
FluidoAire comprimido