AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R481602066

Número de pieza:

AVENTICS-R481602066

448,93 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-040-0050-0322119100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo40 mm
Carrera50 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosFuelle
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción660 N
Fuerza de émbolo durante extracción790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Velocidad máx.1 m/s
Longitud de amortiguación19 mm
Energía de amortiguación9 J
Carrera máx.500 mm
FluidoAire comprimido