AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R481602115

Número de pieza:

AVENTICS-R481602115

914,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PRA-DA-100-0200-0322119100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo100 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosFuelle
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4635 N
Fuerza de émbolo durante extracción4945 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Velocidad máx.0.7 m/s
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación88 J
Carrera máx.1000 mm
FluidoAire comprimido