AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB R481602156

Número de pieza:

AVENTICS-R481602156

661,84 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TRB-DA-050-0200-0122119100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo50 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoCon imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosFuelle
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1035 N
Fuerza de émbolo durante extracción1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Velocidad máx.0.7 m/s
Longitud de amortiguación17 mm
Energía de amortiguación15 J
Carrera máx.750 mm
FluidoAire comprimido