AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R481609451

Número de pieza:

AVENTICS-R481609451

Ver hoja de datos
RPC-DA-050-0500-14-1-2-BAS

especificaciones

NormasISO 6431
TipoVersión: tipo ISO
Ø del émbolo50 mm
Carrera500 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1035 N
Fuerza de émbolo durante extracción1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17 mm
Energía de amortiguación15 J
Peso 0 mm de carrera0.96 kg
Peso +10 mm de carrera0.04 kg
Carrera máx.1200 mm