AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R481609467

Número de pieza:

AVENTICS-R481609467

Ver hoja de datos
RPC-SA-040-0010-15-1-2-BAS

especificaciones

NormasISO 6431
TipoVersión: tipo ISO
Ø del émbolo40 mm
Carrera10 mm
OrificiosG 1/4
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción675 N
Fuerza de émbolo durante extracción730 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle mín.50 N
Fuerza del muelle máx.115 N
Energía de choque0.7 J
Peso 0 mm de carrera0.67 kg
Peso +10 mm de carrera0.024 kg