AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R481609471
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6431 |
| Tipo | Versión: tipo ISO |
| Ø del émbolo | 50 mm |
| Carrera | 10 mm |
| Orificios | G 1/4 |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M16x1,5 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 1077 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 1135 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Fuerza del muelle mín. | 95 N |
| Fuerza del muelle máx. | 162 N |
| Energía de choque | 1 J |
| Peso 0 mm de carrera | 1.07 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.04 kg |