AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R481609473

Número de pieza:

AVENTICS-R481609473

Ver hoja de datos
RPC-SA-050-0040-15-1-2-BAS

especificaciones

NormasISO 6431
TipoVersión: tipo ISO
Ø del émbolo50 mm
Carrera40 mm
OrificiosG 1/4
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1077 N
Fuerza de émbolo durante extracción1135 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza del muelle mín.95 N
Fuerza del muelle máx.162 N
Energía de choque1 J
Peso 0 mm de carrera1.07 kg
Peso +10 mm de carrera0.04 kg