AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609721

Número de pieza:

AVENTICS-R481609721

Ver hoja de datos
CCL-DA-032-0500-IS-021002221LAB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Tipocon unidad de lubricación para un engrasado constante del vástago de émbolo
Ø del émbolo32 mm
Carrera500 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosUnidad de lubricación
RascadorUnidad de lubricación
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación4.8 J
Peso 0 mm de carrera0.66 kg
Peso +10 mm de carrera0.036 kg