PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609749

Número de pieza:

AVENTICS-R481609749

Ver hoja de datos
CCL-DA-063-0160-IS-021003221LAB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Tipocon unidad de lubricación para un engrasado constante del vástago de émbolo
Ø del émbolo63 mm
Carrera160 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
Particularidades de cilindrosUnidad de lubricación
RascadorUnidad de lubricación
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1766 N
Fuerza de émbolo durante extracción1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación16.5 mm
Energía de amortiguación27 J
Peso 0 mm de carrera1.88 kg
Peso +10 mm de carrera0.076 kg