AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609866

Número de pieza:

AVENTICS-R481609866

Ver hoja de datos
CCL-DA-125-0050-IS-0210054211AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
TipoResistencia a la corrosión especialmente alta.
Ø del émbolo125 mm
Carrera50 mm
OrificiosG 1/2
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM27x2
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción7224 N
Fuerza de émbolo durante extracción7731 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación22 mm
Energía de amortiguación140 J
Peso 0 mm de carrera6.69 kg
Peso +10 mm de carrera0.127 kg
Carrera máx.2750 mm