AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R481653577

Número de pieza:

AVENTICS-R481653577

SSI-DA-100-0030-14-02-2-000-000-00

especificaciones

NormasISO 15524
Ø del émbolo100 mm
Carrera30 mm
Orificios3/8" NPTF
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloVástago de émbolo: rosca interior
Rosca del vástago de émbolo3/4-16 UNF
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción4441 N
Fuerza de émbolo durante extracción4948 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0.6 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.5 J
Peso 0 mm de carrera1.89 kg
Peso +10 mm de carrera0.168 kg
Carrera máx.150 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C