AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654374

Número de pieza:

AVENTICS-R481654374

Ver hoja de datos
CCI-DA-020-0010-0042224110000200000000-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo20 mm
Carrera10 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación pre-regulada neumática
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción148 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de amortiguación0.4 J
Peso 0 mm de carrera0.099 kg
Peso +10 mm de carrera0.023 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C