AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654438

Número de pieza:

AVENTICS-R481654438

Ver hoja de datos
CCI-DA-063-0060-0042224110000200000000-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo63 mm
Carrera60 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación pre-regulada neumática
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM10
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1827 N
Fuerza de émbolo durante extracción1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de amortiguación4.88 J
Peso 0 mm de carrera0.689 kg
Peso +10 mm de carrera0.087 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C