PACSystems™ RX3i CPE305 Controller
especificaciones
| Número de pieza | IC695CPE305 |
| Factor forma | Plano posterior |
| Memoria de usuario | 6MB |
| E/S | E/S discreta de 32 k bits, 32 k palabras para E/S analógica |
| Energy Pack | Incluida |
| Soporte de redundancia | Redundancia de medios (MRP) con PNC001 |
| Puerto Ethernet | Interruptor de 2 - 2 puertos 10/100/1000 |
| Protocolos Ethernet | Cliente/servidor SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA, EGD, PROFINET, estación remota DNP3, cliente IEC-61850, servidor IEC-104, HART passthrough |
| Protocolos en serie | ASCII en serie, Modbus/RTU |
| Dispositivos de E/S remotos | 255 Simplex con PNC001 |
| Interfaz USB | 1 USB-A 2.0 |
| Consideraciones ambientales | 0 a 60 C |
| Aprobaciones oficiales | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zona 2 |
| Certificaciones navales | ABS, BV, LR. DNV GL |