PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Controlador CPE310 del PACSystems™ RX3i

Controladores PACSystems™ RX3i ofrecen la base de la conectividad industrial de Internet Se trata de un potente controlador de automatización programable modular que se centra en la alta disponibilidad. El RX3i cuenta con un único motor de control y un entorno de programación universal para proporcionar portabilidad de aplicaciones a través de múltiples plataformas de hardware.

especificaciones

Número de piezaIC695CPE310
Factor formaPlano posterior
Memoria de usuario13MB
E/SE/S discreta de 32 k bits, 32 k palabras para E/S analógica
Conjunto de bateríasIncluida
Compatible con redundanciaRedundancia de medios (MRP) con PNC001
Puerto EthernetInterruptor de 3 - 2 puertos 10/100/1000
Protocolos EthernetCliente/servidor SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA, EGD, PROFINET, estación remota DNP3, cliente IEC-61850, servidor IEC-104, HART passthrough
Protocolos SerialesASCII en serie, Modbus/RTU
Dispositivos de E/S remotos255 Simplex con PNC001
Interfaz USB1 USB-A 2.0
Consideraciones ambientales0 a 60 C
Aprobaciones oficialesUKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zona 2
Certificaciones navalesABS, BV, LR. DNV GL