Controlador CPE330 del PACSystems™ RX3i

Controladores PACSystems™ RX3i ofrecen la base de la conectividad industrial de Internet Se trata de un potente controlador de automatización programable modular que se centra en la alta disponibilidad. El RX3i cuenta con un único motor de control y un entorno de programación universal para proporcionar portabilidad de aplicaciones a través de múltiples plataformas de hardware.

especificaciones

Número de piezaIC695CPE330
Factor formaPlano posterior
Memoria de usuario64 MB
E/SE/S discreta de 32 k bits, 32 k palabras para E/S analógica
Conjunto de bateríasDisponible
Compatible con redundanciaRedundancia de medios (MRP), Redundancia de sistema PROFINET (PNSR)
Puerto Ethernet3x 10/100/1 000 (2 puertos conmutados)
Protocolos EthernetCliente/servidor SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA (Servidor de redundancia no transparente), EGD, PROFINET, estación remota DNP3, cliente IEC-61850, servidor IEC-104, HART passthrough
Protocolos SerialesASCII en serie, Modbus/RTU
Dispositivos de E/S remotos32 simplex, 20 redundante, 255 simplex con PNC001
Interfaz USB1 USB-A 2.0
Tarjeta de memoria1 CFast
Consideraciones ambientales0 a 60 C
Aprobaciones oficialesUKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zona 2
Certificaciones navalesABS, BV, LR. DNV GL