Controlador de frecuencia variable - 180 A, 150 HP, 480 V, trifásico, IP20, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas / aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0900-4A3-20
Tipo de conexión480 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP20
Potencia del motor120 HP (90 kW)
Supresión de interferencia en la entradaClase C2
Corriente180 A