Controlador de frecuencia variable - 180 A, 150 HP, 480 V, trifásico, IP55, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0900-4A3-5P |
| Tipo de conexión | 480 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 120 HP (90 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 180 A |