PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Controlador de frecuencia variable - 130 A, 120 HP, 575 V, trifásico, IP55, sin tarjeta

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas / aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

especificaciones

ReferenciaIC866-0900-603-50
Tipo de conexión575 VCA trifásico
Diseño de gabineteIP55
Potencia del motor120 HP (90 kW)
Supresión de interferencia en la entradaNinguna
Corriente130 A