Controlador de frecuencia variable - 202 A, 175 HP, 480 V, trifásico, IP55, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-1100-4A3-50 |
| Tipo de conexión | 480 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP55 |
| Potencia del motor | 150 HP (110 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Corriente | 202 A |