Controlador de frecuencia variable - 450 A, 350 HP, 480 V, trifásico, IP20, PROFINET, sin UL
especificaciones
| Referencia | IC866-2500-4A3-2P |
| Tipo de conexión | 480 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 350 HP (250 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | PROFINET |
| Corriente | 450 A |