Regulador de etapa única serie 44-2200 TESCOM™

La serie 44-2200 es un regulador de etapa única, de alta pureza, liviano y compacto para caudales de gas de especialidad, inflamable e industrial de menos de 5 SCFM / 141 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para utilizarse en el laboratorio y en sistemas de gas en el momento en que se necesita, sistemas de muestras, ajuste de cero, span y gases del analizador de calibración, como un regulador del cilindro de gas industrial y de especialidad y suministro de combustible del detector de llama del cromatógrafo.

especificaciones

Presión máxima de entrada27,6, 241 bar/400, 3 500 psig
Rangos de presión de salida0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 316L, latón, Hastelloy® o Monel
Material del asientoTeflon®
BoneteSerie 300 de latón, acero inoxidable
DiafragmaAcero inoxidable 316, Elgiloy®
Partes restantesAcero inoxidable 316, latón, Hastelloy® o Monel
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Temperatura operativa−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Capacidad de caudalEntrada de 241 bar/3 500 psig: Cv = 0,06<br>Entrada de 27,6 bar/400 psig: Cv = 0,15<br>
Peso (sin medidores)0,9 kg / 2 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.