Regulador de presión de etapa única TESCOM™ serie 44-5000
especificaciones
| Valores de presión | Presión máxima de entrada: 8,3, 27,6, 241 bar/120, 400, 3500 psig<br>Rangos de presión de salida: 50 mm Hg absoluta - 1.0 bar/15 psig, 1.7 bar/25 psig, 3.4 bar/50 psig, 6.9 bar/100 psig |
| Material del cuerpo | Latón o acero inoxidable 316 |
| Material del diafragma y el resorte | Acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | Teflon® |
| Material del manguito de fricción | (Entrada de 27.6 y 241 bar/400 y 3500 psig únicamente)<br>Interior: Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316 (latón para cuerpos de latón) |
| Temperatura de operación | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF, 1/4 MS33649 |
| Capacidad de caudal | Entrada de 8.3 bar/120 psig: Cv = 0,24<br>Entrada de 27.6 bar/400 psig: Cv = 0.15<br>Entrada de 241 bar/3500 psig: Cv = 0.06 |
| Peso (sin medidores) | 0.9 kg / 2 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |