Regulador de vaporización TESCOM™ serie 44-6800


especificaciones
| Presión máxima de entrada | 241 bar/3 500 psig/24 132 kPa - Estándar<br>414 bar/6 000 psig/41 370 kPa - Opcional |
| Rangos de presión de salida | 25, 50, 100, 250, 500 psig<br>1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar<br>172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316, aleación de níquel (Hastelloy®)<br>Asiento: poliamida (Vespel® SP21)<br>Diafragma y resorte: aleación de níquel cromo cobalto (Elgiloy®), aleación de níquel (Hastelloy®)<br>Partes restantes: acero inoxidable 316, aleación de níquel (Hastelloy®) |
| Temperaturas de operación máximas | Temperatura del medio máxima: 392 °F/200 °C<br>Temperatura ambiente máxima: 185 °F/85 °C para el cuerpo del regulador y 149 °F/65 °C para el alojamiento eléctrico |
| Temperatura ambiente mínima | –40 °F/–40 °C |
| Calentador | Calentador individual para 100 vatios a 120 VCA y 400 vatios a 240 VCA<br>Control de temperatura del calentador 270° giro: 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C<br>Salida analógica de temperatura del calentador: 4-20 mA se correlaciona con una lectura de termopar del calentador de 122 °F a 752 °F/50 °C a 400 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 in NPTF, extensión del tubo |
| Capacidad de caudal | 0,02 |
| Peso | 2,9 kg/6,3 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |