Regulador de presión de gas TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 103 bar/1 500 psig<br>Rango de presión de salida: 1,7-27,6 bar/25-400 psig |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L VAR <br>Diafragma: Elgiloy®<br>Asiento: PCTFE<br>Ajuste: Hastelloy®<br>Válvula: Hastelloy® |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | Pivote macho 1/4 (caudal alto)<br>Pivote hembra 1/4 (caudal alto)<br>Pivote macho 1/2<br>Pivote hembra 1/2<br>Extremos del tubo de 1/2 |
| Capacidad de caudal | Cv = 1,0 |
| Peso | 1,6 kg/3,5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |