Regulador de presión hidráulica TESCOM™ serie 54-2800
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 345 bar/5 000 psig <br>Rangos de presión de salida: 3,4-103, 13,8-345 bar/50-1 500, 200-5 000 psig |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
| Asiento, vástago, sensor | Acero inoxidable 17-4 PH |
| Juntas tóricas | Buna-N, Viton®, etileno propileno, Kalrez® |
| Anillos de refuerzo | Teflon® |
| Partes restantes | Acero inoxidable de la serie 300 |
| Temperatura de funcionamiento | -0 °F a 165 °F/-17 °C a 74 °C<br>*Para ver las temperaturas extendidas de hasta 350 °F/177 °C, consulte con TESCOM |
| Tipo y tamaño del puerto | Tipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF<br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 1 |
| Capacidad del caudal | Válvula principal: Cv = 8,0 <br>Válvula de venteo: Cv = 6,5 |
| Tipo de carga | Domo, aire |
| Peso | 15,9 kg/35 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |