PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Conexión en T de purga (BT) de instrumentación AGI™ ­Accesorios de la válvula del medidor de purga y bloque

Comuníquese con ventas
Tubería en T de entrada macho individual, salida hembra triple

Your selection:
    316SS
    316SSL
    Brass
    Carbon Steel
    Steel
    (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    (3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug
    (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    (3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT, w/Bleed Plug
    (3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
    1/2" MNPT
    1/4" MNPT
    3000 psig
    5000 psig
    6000 psig
    0.136"
    3/8"
    1 - 10 de 40 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Material del cuerpo
    Conexiones
    Presión máx.
    Temperatura máxima del medio
    Orificio
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    BTC-44

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-44

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig850°F3/8"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTC-44-VAC-4

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-44-VAC-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig850°F0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTC-46

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-46

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig850°F3/8"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTC-46C

    AGI Series BT Bleed Tee BTC-46C

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW6000 psig850°F3/8"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTS-44

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-44

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 316(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F3/8"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTS-44-VAS-4

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-44-VAS-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 316(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig1000°F0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTS-44-VAS-4-SG

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-44-VAS-4-SG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 316(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig1000°F0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTS-46

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-46

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 316(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig1000°F3/8"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    BTS-46-VAS-4

    AGI Series BT Bleed Tee BTS-46-VAS-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 316(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT, w/Bleed Plug6000 psig1000°F0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    V6HIS-4

    AGI Series V6 Bleed Plug V6HIS-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
    AÑADIR A LA LISTA