PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series BT Bleed Tee BTC-44-VAC-4

Número de pieza:

Tescom-BTC-44-VAC-4

¿Dónde comprar?
Bleed Tee metal seat screwed connection

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug
Orifice0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)