AGI Series M6A Instrument Manifold M6AEIS-4-AMS
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6AHES-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4-AM
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4-AMS
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6ARDC-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6ARDS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6ARDS-4-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6AVDC-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 3/16" |
AGI Series M6A Instrument Manifold M6AVDS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet | 3000 psig | 200°F | 3/16" |