PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AVDS-4

Número de pieza:

Tescom-M6AVDS-4

¿Dónde comprar?
Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)