Regulador de gas de etapa única PH3200 TESCOM™

La serie PH-3200 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única, alto caudal y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI y conforme con BPE, adecuado para caudales de gas biotécnico y aplicaciones farmacéuticas. Este regulador ofrece caudales de gas de 5-50 SCFM / 142-1 416 SLPM. El sello del diafragma de metal a metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para uso en gases para rociar, vapor limpio para sanitización y paneles de transferencia.

especificaciones

Clasificación de la presiónPresión de entrada máxima: 34,5 bar/500 psig <br>Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316L <br>Asiento: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®<br>O-Ring: etileno propileno<br>Retén del asiento: Nitronic 60<br>
Diafragma, partes restantesAcero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento (medios únicamente)Asiento Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C <br>Asiento PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de entrada y salida: sanitario, tubo <br>Tamaño de puerto de entrada y salida: 1/2 in, 3/4 in
Capacidad de caudalCv = 1,8, 1,0
Tipo de cargaResorte
Peso (aproximado)1,6 kg/3,5 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.