PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series H1R10 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44R10

Número de pieza:

Tescom-H1RDC-44R10

¿Dónde comprar?
High Pressure isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingViton Oring
Orifice1/4" (6.4mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)