PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas manuales H1 de instrumentación AGI™(estándar)

Diseñadas para una máxima confiabilidad en el sistema, estas válvulas se construyeron para un servicio confiable y a prueba de burbujas con una variedad de conexiones finales, materiales de asiento y empaquetadura de vástago, en 316 SS o CS y se encuentran disponibles para cumplir con los requerimientos de NACE

Your selection:
    316SS
    Carbon Steel
    Steel
    1/2" FNPT x 1/2" FNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (Long Body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)
    1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle
    1/2" FNPT x 3/4" MNPT
    1/4" FNPT x 1/2" MNPT
    1/4" FNPT x 1/4" FNPT
    1/4" FNPT x 1/4" MNPT
    1000 psig
    10000 psig
    6000 psig
    1/4"
    3/16"
    Delrin
    1 - 10 de 96 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Material del cuerpo
    Conexiones
    Presión máx.
    Temperatura máxima del medio
    Orificio
    Material de sellado
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    H1RDC-2

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-2

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/4" FNPT x 1/4" FNPT6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-22

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-22

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/4" FNPT x 1/4" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-24

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-24

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero1/4" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-44Q

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44Q

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QA

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QA

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QL

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QL

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QR

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QR

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig100°F1/4"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-44QRL

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QRL

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT (long body)6000 psig100°F1/4"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-44R10

    AGI Series H1R10 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44R10

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT10000 psig200°F1/4"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    H1RDC-4Q

    AGI Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-4Q

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig200°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA