PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1VDS-4QR-SG

Número de pieza:

Tescom-H1VDS-4QR-SG

An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

especificaciones

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" FNPT
PackingPTFE
Orifice1/4" (6.4mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature100°F (37.8°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003