PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H2 Instrument Isolation/Block hand Valve H2DBBVIS-3F-MP-HA

Número de pieza:

Tescom-H2DBBVIS-3F-MP-HA

¿Dónde comprar?
Positive double-block arrangement to provide protection after isolating process pressures and reduce leak points

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/8"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingB-Type Modified PTFE
Orifice0.236" (6.0 mm) Orifice
Max Pressure15000 psig (103.4 Mpa)
Max Temperature400°F(204°C)