PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-24

Número de pieza:

Tescom-H71VIC-24

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)