AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-2
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/4" FNPT x 1/4" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-24
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/4" FNPT x 1/2" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44Q
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QA
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Angle | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-44QL
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT x 1/2" MNPT(long body | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-46Q
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT x 3/4" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-4Q
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | 1/2" FNPT x 1/2" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/4" FNPT x 1/4" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/4" FNPT x 1/4" FNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-24
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/4" FNPT x 1/2" MNPT | 10000 psig | 500°F | 3/16" |