PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-2

Número de pieza:

Tescom-H71VIS-2

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)